• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-390/394A - NTN

4T-390/394A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser57,15 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21,996 mm
C - Breite des Außenrings18,824 mm
T - Gesamtbreite22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring87 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21,3 mm
Masse0,961 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl99,5 kN
C0 - Statische Tragzahl120 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,6 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.82
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.49
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR66 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR104 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image