Einreihige Kegelrollenlager

4T-42350 - NTN

4T-42350

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser88,9 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28,971 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring122,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl153 kN
C0 - Statische Tragzahl215 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.49
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.67
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.22
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR98 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR104 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image