• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-438/432 - NTN

4T-438/432

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser44,45 mm
D - Außendurchmesser95,25 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29,9 mm
C - Breite des Außenrings22,225 mm
T - Gesamtbreite27,783 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring65 mm
a - Abstand Druckkegelspitze18,583 mm
Masse0,957 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl120 kN
C0 - Statische Tragzahl129 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung15,7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.16
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.11
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR51 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR57 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR87 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image