Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 69,85 mm |
| D - Außendurchmesser | 120 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 29,007 mm |
| C - Breite des Außenrings | 24,237 mm |
| T - Gesamtbreite | 29,794 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 93 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 25,894 mm |
| Masse | 1,33 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 142 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 177 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 21,6 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.38 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.86 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.56 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 77 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 83 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 107 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 114 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2 mm |
Industry Calcul Factors