• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-537/532X - NTN

4T-537/532X

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50,8 mm
D - Außendurchmesser107,95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36,957 mm
C - Breite des Außenrings28,575 mm
T - Gesamtbreite36,512 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring77 mm
a - Abstand Druckkegelspitze24,212 mm
Masse1,55 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl157 kN
C0 - Statische Tragzahl177 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung21,6 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.11
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.02
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR59 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR94 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR100 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image