Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 63,5 mm D - Außendurchmesser 122,238 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43,764 mm C - Breite des Außenrings 36,512 mm T - Gesamtbreite 43,658 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 94 mm a - Abstand Druckkegelspitze 30,358 mm Masse 2,34 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 215 kN C0 - Statische Tragzahl 283 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 34,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.92 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.67 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 75 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 106 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 116 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3,3 mm
Industry Calcul Factors