Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 66,675 mm |
| D - Außendurchmesser | 123,825 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 36,678 mm |
| C - Breite des Außenrings | 30,162 mm |
| T - Gesamtbreite | 38,1 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 92,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 28,7 mm |
| Masse | 1,9 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 175 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 216 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 26,3 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.35 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.95 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.73 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 75 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 81 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 109 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 116 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors