• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-565/563 - NTN

4T-565/563

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser63,5 mm
D - Außendurchmesser127 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36,17 mm
C - Breite des Außenrings28,575 mm
T - Gesamtbreite36,512 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring98 mm
a - Abstand Druckkegelspitze28,212 mm
Masse2,11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl181 kN
C0 - Statische Tragzahl229 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung27,9 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.91
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.65
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR73 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR80 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR120 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image