Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 76,2 mm |
| D - Außendurchmesser | 139,992 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 36,098 mm |
| C - Breite des Außenrings | 28,575 mm |
| T - Gesamtbreite | 36,512 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 110 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 31,012 mm |
| Masse | 2,42 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 197 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 265 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 31,4 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.4 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.82 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.49 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3400 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 86 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 92 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 125 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 133 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors