Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 95,25 mm |
| D - Außendurchmesser | 152,4 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 36,322 mm |
| C - Breite des Außenrings | 30,162 mm |
| T - Gesamtbreite | 39,688 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 121,2 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 37,088 mm |
| Masse | 2,51 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 199 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 279 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 32,1 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.44 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.75 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.36 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 104 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 110 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 135 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 144 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors