Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 44,45 mm D - Außendurchmesser 127 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 52,388 mm C - Breite des Außenrings 41,275 mm T - Gesamtbreite 50,8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 88 mm a - Abstand Druckkegelspitze 31,3 mm Masse 3,59 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 277 kN C0 - Statische Tragzahl 320 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 39 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.11 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.01 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 60 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 108 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 117 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3,3 mm
Industry Calcul Factors