Einreihige Kegelrollenlager

4T-644 - NTN

4T-644

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser71,438 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41,275 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring99,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl215 kN
C0 - Statische Tragzahl262 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.91
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.66
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR81 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image