Einreihige Kegelrollenlager

4T-665/653 - NTN

4T-665/653

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85,725 mm
D - Außendurchmesser146,05 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41,275 mm
C - Breite des Außenrings31,75 mm
T - Gesamtbreite41,275 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring114,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze33,275 mm
Masse2,65 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl228 kN
C0 - Statische Tragzahl295 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung34,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.41
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.47
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR95 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR102 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image