• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-68462 - NTN

4T-68462

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser117,475 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring145,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl187 kN
C0 - Statische Tragzahl245 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.5
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.66
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.21
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR125 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR132 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image