Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 69,85 mm D - Außendurchmesser 150,089 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 46,672 mm C - Breite des Außenrings 36,512 mm T - Gesamtbreite 44,45 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 114,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 32,45 mm Masse 3,93 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 289 kN C0 - Statische Tragzahl 360 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 42 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.01 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.84 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 82 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 88 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 134 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 142 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3,3 mm
Industry Calcul Factors