Einreihige Kegelrollenlager

4T-748S/742 - NTN

4T-748S/742

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser76,2 mm
D - Außendurchmesser150,089 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46,672 mm
C - Breite des Außenrings36,512 mm
T - Gesamtbreite44,45 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring114,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze32,45 mm
Masse3,65 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl289 kN
C0 - Statische Tragzahl360 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung42 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.84
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR87 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR93 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR134 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR142 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image