Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 69,85 mm |
| D - Außendurchmesser | 168,275 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 56,363 mm |
| C - Breite des Außenrings | 41,275 mm |
| T - Gesamtbreite | 53,975 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 123 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 35,475 mm |
| Masse | 6,14 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 375 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 460 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 52,3 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.3 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.1 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 84 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 91 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 149 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 155 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors