• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-861/854 - NTN

4T-861/854

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser101,6 mm
D - Außendurchmesser190,5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings57,531 mm
C - Breite des Außenrings44,45 mm
T - Gesamtbreite57,15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring141 mm
a - Abstand Druckkegelspitze42,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius8 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3,3 mm
Masse7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl420 kN
C0 - Statische Tragzahl555 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.99
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.79
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR114 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR129 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR170 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR174 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image