• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-896 - NTN

4T-896

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser136,525 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings57,15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring182 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl495 kN
C0 - Statische Tragzahl735 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.78
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.43
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR150 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR156 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image