Einreihige Kegelrollenlager

4T-90381/90744 - NTN

4T-90381/90744

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 4T-90381
  • 4T-90744

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser96,838 mm
D - Außendurchmesser188,912 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46,038 mm
C - Breite des Außenrings31,75 mm
T - Gesamtbreite50,8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring145,5 mm
Masse5,46 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl310 kN
C0 - Statische Tragzahl365 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung40,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.87
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.38
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.69
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR113 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR125 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR161 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR179 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image