• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-936/932 - NTN

4T-936/932

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser107,95 mm
D - Außendurchmesser212,725 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings66,675 mm
C - Breite des Außenrings53,975 mm
T - Gesamtbreite66,675 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring155,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze46,975 mm
Masse10,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl525 kN
C0 - Statische Tragzahl695 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung73,9 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.84
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR122 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR137 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR187 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR193 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image