Einreihige Kegelrollenlager

4T-938 - NTN

4T-938

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser114,3 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings66,675 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring155,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl525 kN
C0 - Statische Tragzahl695 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.84
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR128 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR141 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius7 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image