Einreihige Kegelrollenlager

4T-A6157 - NTN

4T-A6157

Außenring

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser39,992 mm
C - Breite des Außenrings9,525 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR34 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR37 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image