• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lager für Klimakompressoren

4T-CR1-08A05CS95#01 - NTN

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 2 (wheel)52 mm
External diameter 1 (wheel)65 mm
Aussendurchmesser 165 mm
Breite 152 mm
Breite 252 mm
Innendurchmesser 138 mm
Weight0,637 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSubaruImprezaIMPREZA I => --SubaruImprezaIMPREZA II => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLEGACY ILEGACY I => --SubaruLegacyLEGACY II12/1993 => 10/1998--SubaruLegacyLegacy04/1989 => 05/1997--SubaruOutbackOUTBACK I06/1996 => 10/1998--