Einreihige Kegelrollenlager

4T-H715345/H715311 - NTN

4T-H715345/H715311

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser71,438 mm
D - Außendurchmesser136,525 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46,038 mm
C - Breite des Außenrings36,512 mm
T - Gesamtbreite46,038 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring110,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze37,338 mm
Masse3,11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl248 kN
C0 - Statische Tragzahl355 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung42,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.47
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.7
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.27
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR87 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR93 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR132 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image