Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 4T-H913810
- 4T-H913840
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 59,987 mm |
| D - Außendurchmesser | 146,05 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 39,688 mm |
| C - Breite des Außenrings | 25,4 mm |
| T - Gesamtbreite | 41,275 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 108,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 45,575 mm |
| Masse | 3,22 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 199 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 234 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 28 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.78 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.42 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 0.77 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 82 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 88 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 124 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 138 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors