Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 76,2 mm D - Außendurchmesser 180,975 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 53,183 mm C - Breite des Außenrings 35,72 mm T - Gesamtbreite 53,975 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 132,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 54,475 mm Masse 6,57 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 325 kN C0 - Statische Tragzahl 415 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 46,8 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.73 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.45 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.82 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 100 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 110 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 152 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 170 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3,3 mm
Industry Calcul Factors