Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 4T-H924045
- 4T-H924010
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 111,125 mm |
| D - Außendurchmesser | 214,312 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 52,388 mm |
| C - Breite des Außenrings | 39,688 mm |
| T - Gesamtbreite | 55,562 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 161,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 62,362 mm |
| Masse | 8,47 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 450 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 560 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 59 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.67 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.49 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 0.89 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 131 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 139 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 186 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 205 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors