Einreihige Kegelrollenlager

4T-HH224346/HH224310 - NTN

4T-HH224346/HH224310

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser114,3 mm
D - Außendurchmesser212,725 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings66,675 mm
C - Breite des Außenrings53,975 mm
T - Gesamtbreite66,675 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring159 mm
a - Abstand Druckkegelspitze47,775 mm
Masse10,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl635 kN
C0 - Statische Tragzahl810 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung85,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.84
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR131 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR143 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR192 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR202 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius7 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image