Einreihige Kegelrollenlager

4T-HH224349/HH224310V2 - NTN

4T-HH224349/HH224310V2

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser114,975 mm
D - Außendurchmesser212,725 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings66,675 mm
C - Breite des Außenrings53,975 mm
T - Gesamtbreite66,675 mm
a - Abstand Druckkegelspitze47,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3,3 mm
Masse10,37 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl575 kN
C0 - Statische Tragzahl810 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.84
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR131 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR144 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR202 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR192 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius7 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image