Außenring
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
D - Außendurchmesser | 254 mm |
C - Breite des Außenrings | 61,912 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 223 mm |
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 234 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 6,4 mm |
Industry Calcul Factors