• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-HH228340 - NTN

4T-HH228340

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120,65 mm
D - Außendurchmesser0 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings85,55 mm
C - Breite des Außenrings0 mm
T - Gesamtbreite0 mm
a - Abstand Druckkegelspitze0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius9,7 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0 mm
Masse12,725 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.87
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR142 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR158 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius9,7 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image