• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-HH228340/HH228318V4 - NTN

4T-HH228340/HH228318V4

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120,65 mm
D - Außendurchmesser259,974 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings82,55 mm
C - Breite des Außenrings61,912 mm
T - Gesamtbreite77,788 mm
a - Abstand Druckkegelspitze54,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius9,7 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
Masse19,42 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl820 kN
C0 - Statische Tragzahl1070 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.87
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR142 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR158 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR234 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR223 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius9,7 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius6,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image