• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM212049/HM212010 - NTN

4T-HM212049/HM212010

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser66,675 mm
D - Außendurchmesser122,238 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38,354 mm
C - Breite des Außenrings29,718 mm
T - Gesamtbreite38,1 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring91,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27 mm
Masse1,84 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl208 kN
C0 - Statische Tragzahl244 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung29,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.98
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.78
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR75 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR82 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR110 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR116 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image