Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 89,974 mm |
| D - Außendurchmesser | 146,975 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 40 mm |
| C - Breite des Außenrings | 32,5 mm |
| T - Gesamtbreite | 40 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 117,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 31,4 mm |
| Masse | 2,55 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 227 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 340 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 39,4 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.33 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.99 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.8 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 99 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 112 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 133 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 141 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 7 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,5 mm |
Industry Calcul Factors