• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM801346/HM801310 - NTN

4T-HM801346/HM801310

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser38,1 mm
D - Außendurchmesser82,55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28,575 mm
C - Breite des Außenrings23,02 mm
T - Gesamtbreite29,37 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring64 mm
a - Abstand Druckkegelspitze24,67 mm
Masse0,767 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96,5 kN
C0 - Statische Tragzahl117 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR49 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR68 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR78 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image