• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM803145/HM803110 - NTN

4T-HM803145/HM803110

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser41,275 mm
D - Außendurchmesser88,9 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29,37 mm
C - Breite des Außenrings23,02 mm
T - Gesamtbreite30,162 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring68,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25,562 mm
Masse0,902 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104 kN
C0 - Statische Tragzahl125 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung15,2 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR53 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR85 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image