Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 47,625 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 29,37 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 73,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 120 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 147 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.55 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.6 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.1 |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 57 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 66 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |