Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 48,412 mm |
| D - Außendurchmesser | 95,25 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 29,37 mm |
| C - Breite des Außenrings | 23,02 mm |
| T - Gesamtbreite | 30,162 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 73,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 26,462 mm |
| Masse | 0,967 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 120 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 147 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 17,9 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.55 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.6 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.1 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 57 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 63 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 81 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 91 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2,3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors