• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM804849/HM804810 - NTN

4T-HM804849/HM804810

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser48,412 mm
D - Außendurchmesser95,25 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29,37 mm
C - Breite des Außenrings23,02 mm
T - Gesamtbreite30,162 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,462 mm
Masse0,965 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl120 kN
C0 - Statische Tragzahl147 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung17,9 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR57 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image