• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM88542 - NTN

4T-HM88542

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser31,75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27,783 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring56,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl80 kN
C0 - Statische Tragzahl97 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR42,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image