Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM88547/HM88510 - NTN

4T-HM88547/HM88510

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser33,338 mm
D - Außendurchmesser73,025 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27,783 mm
C - Breite des Außenrings23,02 mm
T - Gesamtbreite29,37 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring56,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23,37 mm
Masse0,603 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl80 kN
C0 - Statische Tragzahl97 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR42,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR59 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR70 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image