Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 36,512 mm D - Außendurchmesser 79,375 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28,829 mm C - Breite des Außenrings 22,664 mm T - Gesamtbreite 29,37 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23,57 mm Masse 0,689 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 95,5 kN C0 - Statische Tragzahl 104 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12,7 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.55 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 44 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 66 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 75 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3,3 mm
Industry Calcul Factors