Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM903249/HM903210 - NTN

4T-HM903249/HM903210

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser44,45 mm
D - Außendurchmesser95,25 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28,575 mm
C - Breite des Außenrings22,225 mm
T - Gesamtbreite30,958 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring71,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31,358 mm
Masse0,999 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl107 kN
C0 - Statische Tragzahl116 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.74
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.45
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.81
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR54 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image