Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM907643/HM907614 - NTN

4T-HM907643/HM907614

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50,8 mm
D - Außendurchmesser111,125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28,575 mm
C - Breite des Außenrings20,638 mm
T - Gesamtbreite30,162 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze37,362 mm
Masse1,36 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl115 kN
C0 - Statische Tragzahl136 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung16,6 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.88
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.37
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.68
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR65 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR74 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR105 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image