Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM926740/HM926710 - NTN

4T-HM926740/HM926710

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser114,3 mm
D - Außendurchmesser228,6 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings49,428 mm
C - Breite des Außenrings38,1 mm
T - Gesamtbreite53,975 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring180 mm
a - Abstand Druckkegelspitze67,475 mm
Masse9,76 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl475 kN
C0 - Statische Tragzahl620 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung63,7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.74
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.45
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.81
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR142 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR146 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR200 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR219 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image