Einreihige Kegelrollenlager

4T-JH307749/JH307710 - NTN

4T-JH307749/JH307710

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39 mm
C - Breite des Außenrings32 mm
T - Gesamtbreite39 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring81 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27,3 mm
Masse1,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl192 kN
C0 - Statische Tragzahl219 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung26,7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.73
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR64 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR97 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR104 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image