• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-JH415647/JH415610 - NTN

4T-JH415647/JH415610

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 4T-JH415647

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings51 mm
C - Breite des Außenrings42 mm
T - Gesamtbreite51 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring111,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze36,9 mm
Masse3,82 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl320 kN
C0 - Statische Tragzahl410 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung48,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.91
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.66
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR89 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR129 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image