Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
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
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 155 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 44 mm |
| C - Breite des Außenrings | 35,5 mm |
| T - Gesamtbreite | 44 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 120,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 33,9 mm |
| Masse | 3,33 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 299 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 385 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 44,2 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.34 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.97 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.76 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 100 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 106 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 140 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 148 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors