• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-JHM516849PK - NTN

4T-JHM516849PK

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
Masse0,67 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl218 kN
C0 - Statische Tragzahl297 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient0
e - Koeffizient0.41
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.47
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR100 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image